HR301CA230
- Type de produit: Relais miniatures
- Type de contacts: 1 C/O
- Tension de commande du relais: 230VAC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 16
- Indicateur d'état LED: Non
- Actionneur mécanique: Non
Code de commande | HR301CA230 |
---|---|
Poids [g] | 15.51 |
Quantité paquet produit | 20 |
Quantité paquets multiples | 20 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 315X260X240 |
Volume [cm³] | 19,656 |
Code à barres [EAN13] | 8013975233313 |
Code HS | 85364900 |