HR301CD012

Relais miniatures industriels sans embase, 1 inverseur 12VDC 16A
  • Type de produit: Relais miniatures
  • Type de contacts: 1 C/O
  • Tension de commande du relais: 12VDC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 16
  • Indicateur d'état LED: Non
  • Actionneur mécanique: Non
Code de commande HR301CD012
Poids [g] 17.07
Quantité paquet produit 20
Quantité paquets multiples 20
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 315X260X240
Volume [cm³] 19,656
Code à barres [EAN13] 8013975233276
Code HS 85364900