HR401CA024
- Type de produit: Relais miniatures
- Type de contacts: 1 C/O
- Tension de commande du relais: 24VAC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 10
- Indicateur d'état LED: Non
- Actionneur mécanique: Non
Code de commande | HR401CA024 |
---|---|
Poids [g] | 20 |
Quantité paquet produit | 20 |
Quantité paquets multiples | 20 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | |
Volume [cm³] | 20,118 |
Code à barres [EAN13] | 8013975318720 |
Code HS | 85364900 |