HR401CD024
- Type de produit: Relais miniatures
- Type de contacts: 1 C/O
- Tension de commande du relais: 24VDC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 16
- Indicateur d'état LED: Non
- Actionneur mécanique: Non
Code de commande | HR401CD024 |
---|---|
Poids [g] | 7 |
Quantité paquet produit | 20 |
Quantité paquets multiples | 20 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | |
Volume [cm³] | 31,426 |
Code à barres [EAN13] | 8013975242506 |
Code HS | 85364900 |