HR402CA230
- Type de produit: Relais miniatures
- Type de contacts: 2 C/O
- Tension de commande du relais: 110/120VAC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 5
- Indicateur d'état LED: Non
- Actionneur mécanique: Non
Code de commande | HR402CA230 |
---|---|
Poids [g] | 20 |
Quantité paquet produit | 20 |
Quantité paquets multiples | 20 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | |
Volume [cm³] | 20,118 |
Code à barres [EAN13] | 8013975318775 |
Code HS | 85364900 |