HR501CA110

Relais miniatures industriels avec indicateur à LED sans embase, 1 inverseur 110/120VAC 16A
  • Type de produit: Relais miniatures
  • Type de contacts: 1 C/O
  • Tension de commande du relais: 110VAC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 16
  • Indicateur d'état LED: Oui
  • Actionneur mécanique: Oui
Code de commande HR501CA110
Poids [g] 37.73
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 365X210X205
Volume [cm³] 31,426
Code à barres [EAN13] 8013975233498
Code HS 85364900