HR602CA012

Relais industriels avec indicateur à LED sans embase, 2 inverseurs 12VAC 7A
  • Type de produit: Relais industriels
  • Type de contacts: 2 C/O
  • Tension de commande du relais: 12VAC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 7
  • Indicateur d'état LED: Oui
  • Actionneur mécanique: Oui
Code de commande HR602CA012
Poids [g] 35.88
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 140X103X035
Volume [cm³] 54,47
Code à barres [EAN13] 8013975242582
Code HS 85364900