HR602CD012
- Type de produit: Relais industriels
- Type de contacts: 2 C/O
- Tension de commande du relais: 12VDC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 7
- Indicateur d'état LED: Oui
- Actionneur mécanique: Oui
Code de commande | HR602CD012 |
---|---|
Poids [g] | 39.4 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 140X103X035 |
Volume [cm³] | 54,47 |
Code à barres [EAN13] | 8013975233573 |
Code HS | 85364900 |