HR703CA110
- Type de produit: Relais industriels
- Type de contacts: 3 C/O
- Tension de commande du relais: 110VAC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 10
- Indicateur d'état LED: Oui
- Actionneur mécanique: Oui
Code de commande | HR703CA110 |
---|---|
Poids [g] | 101.63 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 197X145X38 |
Volume [cm³] | 108,5 |
Code à barres [EAN13] | 8013975233818 |
Code HS | 85364900 |