HR802CD012
- Type de produit: Relais miniatures
- Type de contacts: 2 C/O
- Tension de commande du relais: 12VDC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 30 NO (3A NC)
Code de commande | HR802CD012 |
---|---|
Poids [g] | 88.6 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 070X40X030 |
Volume [cm³] | 84 |
Code à barres [EAN13] | 8013975319031 |
Code HS | 85364900 |