KXBS11
- Type de produit: Accessoires
- Caractéristiques du produit: Contact block
- Matériau du boîtier: Polymère thermoplastique à double isolation auto-extinguible
- Type de contacts: 1NO+1NC Action rapide
- Type d'accessoires: Bloc de contacts
- Accessoires pour: KB…, KC…, KM…, KN…
Code de commande | KXBS11 |
---|---|
Poids [g] | 22 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 085X068X022 |
Volume [cm³] | 25,432 |
Code à barres [EAN13] | 8013975113400 |
Code HS | 85365080 |