LPCBL6645

BOUTON "COUP DE POING" LUMINEUX TOURNER POUR DEVEROUILLER PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC,Ø30mm. POUR ARRÊT NORMAL JAUNE
  • Type de produit: Pushbuttons
  • Type d'actionneur: Mushroom head
  • Série: Plastique chromé platine Ø22mm
  • Couleur: Jaune
  • Élément lumineux: Oui
  • Symbole: Non
  • Mécanisme de verrouillage: Tourner pour dévérouiller
  • Type d'arrêt pour tête champignon: Normal
  • Diamètre de la tête [mm]: 40
Code de commande LPCBL6645
Poids [g] 40
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 100X120X20
Volume [cm³] 240
Code à barres [EAN13] 8013975198162
Code HS 85365080