LPCS131
- Type de produit: Boutons-poussoirs et sélecteurs
- Type d'actionneur: 1 > 0 < 2
- Série: Plastique chromé platine Ø22mm
- Couleur: Noir
- Élément lumineux: Non
- Type de levier pour les sélecteurs: Short
- Nombre de positions pour les sélecteurs: 3
Code de commande | LPCS131 |
---|---|
Poids [g] | 15 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 180X060X048 |
Volume [cm³] | 51,84 |
Code à barres [EAN13] | 8013975192450 |
Code HS | 85365080 |