LPSSL1303
- Type de produit: Boutons-poussoirs et sélecteurs
- Type d'actionneur: 1 - 0 - 2
- Série: Platine métal Ø22mm
- Couleur: Vert
- Élément lumineux: Oui
- Type de levier pour les sélecteurs: Short
- Nombre de positions pour les sélecteurs: 3
Code de commande | LPSSL1303 |
---|---|
Poids [g] | 30 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 100X132X006 |
Volume [cm³] | 80,584 |
Code à barres [EAN13] | 8013975271728 |
Code HS | 85365080 |