LPXAU109
- Type de produit: Accessoires
- Dimension [mm]: 27.5x12.1
- Type d'accessoires: Étiquettes
- Accessoires pour: LPXAU100; LPFXAU100; LPFXAU100G
Code de commande | LPXAU109 |
---|---|
Poids [g] | 0.4 |
Quantité paquet produit | 50 |
Quantité paquets multiples | 50 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 070X100X020 |
Volume [cm³] | 2,8 |
Code à barres [EAN13] | 8013975192061 |
Code HS | 85389099 |