LPXC10A
- Type de produit: Accessoires
- Type de bornes: Type de vis
- Complet avec adaptateur de montage: Non
- Type d'accessoires: Élément de contact
- Accessoires pour: LPC…; LPS…; LPF…
Code de commande | LPXC10A |
---|---|
Poids [g] | 10.4 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 103X036X038 |
Volume [cm³] | 14,091 |
Code à barres [EAN13] | 8013975189566 |
Code HS | 85365080 |