LPZP1B5611
- Type de produit: Boites à bouton complète
- Type d'actionneur: Multitension 400...500
- Couleur: Jaune
- Élément lumineux: Non
- Mécanisme de verrouillage: Tirer pour libérer
- Type d'arrêt pour tête champignon: Arrêt d'urgence ISO13850
- Matériau du boîtier: Plastique
- N° d'actionneurs: 1
Code de commande | LPZP1B5611 |
---|---|
Poids [g] | 178 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 103X079X080 |
Volume [cm³] | 874 |
Code à barres [EAN13] | 8013975269916 |
Code HS | 85371098 |