LTN70ML4
- Type de produit: Colonnes lumineuses
- Diamètre [mm-inch].: 70 / 2.75
- Type: Modulaire
- Composants: Modules d'éclairage
- Série: LTN
- Couleur: Rouge
- Type de lumière: Clignotant ou fixe
- Matériau du boîtier: Polycarbonate
Code de commande | LTN70ML4 |
---|---|
Poids [g] | 98 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 080X080X067 |
Volume [cm³] | 428,8 |
Code à barres [EAN13] | 8013975294277 |
Code HS | 85318040 |