LTN70MSL
- Type de produit: Colonnes lumineuses
- Diamètre [mm-inch].: 70 / 2.75
- Type: Modulaire
- Composants: Modules sonores
- Série: LTN
- Intensité sonore [dB]: 85
- Matériau du boîtier: ABS
Code de commande | LTN70MSL |
---|---|
Poids [g] | 97 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 080X080X067 |
Volume [cm³] | 428,8 |
Code à barres [EAN13] | 8013975294079 |
Code HS | 85318040 |