LVMKIT20A024
- Type de produit: Relais de contrôle de niveau
- Type de liquide: Liquides conducteurs
- Fonction: Vidange
- Nombre d'électrodes connectables [Nr.]: 3
- Sensibilité [kΩ]: 2.5...50 réglable
- Nombre de contacts de sortie: 1
- Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 24VAC
- Type d'installation: Modular DIN rail mounting
Code de commande | LVMKIT20A024 |
---|---|
Poids [g] | 340 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 093X048X110 |
Volume [cm³] | 491,04 |
Code à barres [EAN13] | 8013975216767 |
Code HS | 85364900 |