M0R009124001
- Type de produit: Démarreurs à commande directe
- Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 1A / 0.25kW
- Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 0.5
- Type: Coffret avec relais de surcharge thermique
- Type de bobine: Bobine AC
- Type de bouton-poussoir: Avec bouton de réarmement
- Tension de la bobine du contacteur: 400VAC 50/60HZ
Code de commande | M0R009124001 |
---|---|
Poids [g] | 716 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 187X092X160 |
Volume [cm³] | 2752,64 |
Code à barres [EAN13] | 8013975158302 |
Code HS | 85371098 |