ME070FSD024
- Type de produit: Electronic motor starter
- Fonction: Direct-On-Line starter
- Safe torque Off (STO) safety function: Built-in
- Thermal protection: Integrated, class 10A
- Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 7
- Type: Electronic direct-on-line starter, 7A, integrated motor thermal protection and STO (Safe Torque Off) emergency stop
Code de commande | ME070FSD024 |
---|---|
Poids [g] | 300 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 150X120X30 |
Volume [cm³] | 540 |
Code à barres [EAN13] | 8013975320990 |
Code HS | 85365003 |