P1MB1PC06
- Type de produit: Disjoncteurs modulaires
- Nombre de modules DIN: 1
- Nombre de pôles: 1P
- Courbe de déclenchement: C
- Courant nominal en [A].: 6
- Conformité: IEC / UL1077
Code de commande | P1MB1PC06 |
---|---|
Poids [g] | 115 |
Quantité paquet produit | 12 |
Quantité paquets multiples | 12 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 250X100X080 |
Volume [cm³] | 166,667 |
Code à barres [EAN13] | 8013975202852 |
Code HS | 85362010 |