P1RE1NC20AC030
- Type de produit: Disjoncteurs différentiels avec protection contre les surintensités de courant
- Nombre de modules DIN: 2
- Nombre de pôles: 1P+N
- Courbe de déclenchement: C
- Residual operation characteristic: AC
- Courant différentiel I∆n [mA].: 30
- Courant nominal en [A].: 20
- Conformité: IEC
Code de commande | P1RE1NC20AC030 |
---|---|
Poids [g] | 205 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 115X040X080 |
Volume [cm³] | 368 |
Code à barres [EAN13] | 8013975269596 |
Code HS | 85363030 |