PMVF30D048
- Type de produit: Système de protection de l'interface
- Nombre de contacts de sortie: 2
- Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 12...48VDC
- Courant nominal en [A].: CT /5A /1A
Code de commande | PMVF30D048 |
---|---|
Poids [g] | 660 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 127X102X146 |
Volume [cm³] | 1891,284 |
Code à barres [EAN13] | 8013975205198 |
Code HS | 85364900 |