PSL124024
- Type de produit: Alimentations à découpage
- Tension nominale de sortie DC [VDC]: 24
- Courant nominal de sortie [A].: 10
- Puissance nominale de sortie [W]: 240
- Type d'alimentation: Monophasé
- ension nominale AC [VAC]: Autosélectionnable 115 ... 230
- Type d'installation: Rail DIN 35 mm
Code de commande | PSL124024 |
---|---|
Poids [g] | 1486 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 160X160X105 |
Volume [cm³] | 2688 |
Code à barres [EAN13] | 8013975180402 |
Code HS | 8504318090 |