SG2EDGK10M3R

Surge protection device type 1,2 for photovoltaic applications with plug-in cartridge, Un 1100VDC, short-circuit current Iscpv 11kA, +, -, PE. With remote contact
  • Type de produit: SPD
  • Type de système: Photovoltaïque
  • Type / Classe: 1, 2
  • In [kA]: 20
  • Tension nominale [VDC]: 1100
  • Type de montage: Rail DIN
Code de commande SG2EDGK10M3R
Poids [g] 443
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 110X100X060
Volume [cm³] 660
Code à barres [EAN13] 8013975242667
Code HS 85365080