VT104A240

Variateurs de vitesse, type VT1, alimentation monophasée 200...240VAC (50/60Hz).Port de communication RS485 intégré. Filtre cem intégré, CAT. C2, 0.4kW
  • Type de produit: Variateurs de vitesse
  • Type d'alimentation: Monophasé
  • Tension d'alimentation: 200...240VAC 50/60Hz
  • Courant nominal de sortie [A].: 2.6
  • Puissance nominale de sortie [kW]: 0.4
  • Port de communication: RS485, Modbus-RTU and BACnet
  • Boîtier: Boîtier ultra-compact
Code de commande VT104A240
Poids [g] 1200
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 195X194X120
Volume [cm³] 4539
Code à barres [EAN13] 8013975266199
Code HS 8504408590