LOVATO Electric global
Global (Anglais) Global (Français)
Global (Espagnol) Global (Russe)
LOVATO Electric dans le monde
Canada (Anglais) Canada (Français) Chine Croatie République tchèque France Allemagne Italie Pologne Roumanie
Russie Espagne Suisse (Français) Suisse (Alémanique) Suisse (Italienne) Turquie EAU R.-U. USA
Coffret vide avec boutons Marche Arrêt/Reset pour contacteur BF09A, BF12A, BF18A
Coffret vide avec boutons Marche Arrêt/Reset pour contacteur BG06...BG12
Coffret vide avec boutons Marche Arrêt/Reset pour contacteur BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A
Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF40A..BF80A
Contacteurs-inverseurs de phase 48VAC 50-60Hz 4kW 9A AC3 avec condamnation extèrieure
Contacteurs-inverseurs de source 9A 4kW AC3 24V 50/60Hz avec condamn. intégrée et PIN à l`arriere
Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF25A...BF26A..BF32A
Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BG06...BG12
Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF26A...BF38A
Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BF09A, BF12A, BF18A
Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A
Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BF06A...BF12A..BF18A
Contacteurs-inverseurs de phase 24VDC 5.7kW 12A AC3 avec condamnation extèrieure
Démarreur direct en coffret isolant IP65, 13…18A (7,5KW À 400V). Bobine du contacteur 400VAC 50/60HZ
Coffret vide avec boutons Reset pour contacteur BG06...BG12
Démarreur directs IP65 avec contact. BG09..12 400VAC 50-60HZ avec relais thermique 0.6-1.0A
Démarreur directs IP65 avec contact. BG09..12 400VAC 50-60HZ avec relais thermique 1.4-2.3A
Coffret vide sans boutons externes pour contacteur BG, BF09A...BF25A
Contacteurs-inverseurs de source 9A 4.2kW AC3 230VAC 50-60HZ avec condamnation extèrieure
Démarreur complet étoile-triangle, pour un temps de démarrage jusqu'à 12 secondes et un maximum de 30 opérations/heure, courant de fonctionnement IEC max 43A. Tension bobine 230VAC 50/60Hz
Démarreur direct en coffret isolant IP65, 3...5A (1,5...2,2KW À 400V). Bobine du contacteur 400VAC 50/60HZ
Démarreur direct en coffret isolant IP65, 4,5...7,5A (2,2...3KW À 400V). Bobine du contacteur 400VAC 50/60HZ
Démarreur directs IP65 avec contact. BG09..18 400VAC 50-60HZ avec relais thermique 18A
Démarreur direct en coffret isolant IP65, 6...10A (3...4KW À 400V). Bobine du contacteur 400VAC 50/60HZ