LOVATO Electric global
Global (Anglais) Global (Français)
Global (Espagnol) Global (Russe)
LOVATO Electric dans le monde
Canada (Anglais) Canada (Français) Chine Croatie République tchèque France Allemagne Italie Pologne Roumanie
Russie Espagne Suisse (Français) Suisse (Alémanique) Suisse (Italienne) Turquie EAU R.-U. USA
Interrupteurs-sectionneurs 3P commande directe AC21A 40A
Interrupteurs-sectionneurs 3P commande directe AC21A 25A
Interrupteurs-sectionneurs 3P commande directe AC21A 16A
Interrupteurs-sectionneurs 3P commande directe AC21A 32A
Interrupteur-sectionneur, pour applications photovoltaïques, version à commande directe, complet avec poignée noire, 25A 800VDC - 16A 1000VDC
Interrupteurs-sectionneurs 3P commande directe AC21A 63A
Interrupteurs-sectionneurs 3P en coffret type IEC/EN IP65 AC21A 16A
UL/CSA type 4/4X non-metallic enclosured switch disconnector, three-pole. With rotating red/yellow handle, 32A
Interrupteurs-sectionneurs 3P commande directe AC21A 80A
Interrupteurs-sectionneurs 3P fixation avant à montage sur porte AC21A 16A
Interrupteurs-sectionneurs 3P fixation avant à montage sur porte AC21A 32A
Interrupteurs-sectionneurs 3P commande directe AC21A 125A
Interrupteurs-sectionneurs 3P fixation avant à montage sur porte AC21A 25A
Interrupteurs-sectionneurs 3P commande directe 40A pour applications photovoltaiques (DC21B)
Interrupteurs-sectionneurs 3P commande directe AC21A 63A-AC23A 45A
Interrupteurs-sectionneurs 3P commande directe AC21A 100A
UL/CSA type 4/4X non-metallic enclosured switch disconnector, three-pole. With rotating red/yellow handle, 16A