LOVATO Electric global
Global (Anglais) Global (Français)
Global (Espagnol) Global (Russe)
LOVATO Electric dans le monde
Canada (Anglais) Canada (Français) Chine Croatie République tchèque France Allemagne Italie Pologne Roumanie
Russie Espagne Suisse (Français) Suisse (Alémanique) Suisse (Italienne) Turquie EAU R.-U. USA
Relais de mesure/contrôle de tension,décle.inst. 1 Mod. 3L, absence et ordre de Phase , 208V-480VAC
Relais de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 3L min/max, absence/ordre des phases, 380-575VAC
Interface de protection conforme à la norme italienne CEI 0-21, pour système monophasé et triphasé, avec ou sans neutre, basse tension, protection à double seuil minimum et maximum de tension et de fréquence, 230VAC - 400VAC
Relais de mesure/contrôle de tension,décle.inst. 2 Mod. 3L, absence et ordre de Phase , 208V-575VAC
Relais de mesure/contrôle de U, décle.ret. 3L+N Hz, min/max U, absence/ordre des L, 380-575VAC NFC
Relais de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 3L+N min/max, absence/ordre des phases, 380-575VAC
Relais de protection pour MT CEI 0-21 (Display) TP en MT ou dir.BT, aux.100-400VAC et 110-250VDC
Relais de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 1L min/max, absence/ordre des phases, 208-240VAC
Relais de mesure/contrôle de courant, 1L, max en AC/DC, réarmement auto/man,24-240VAC/DC
Alimentation de secours pour les unités de protection d'interface PMVF... Alimentée en courant alternatif. Entrée 230VAC, sortie 230VAC avec énergie stockée 200Ws et puissance 250VA
Relais de contrôle d'intensité pour systèmes monophasés et triphasés, contrôle d'intensité minimale et maximale AC/DC, 0.02 - 0.05 - 0.25 - 1 - 5 - 16A
Relais de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 3L, U min en AC,abs. et ordre de Phase , 380-575VAC
Relais de mesure/contrôle de courant, 1L+3L, min ou max AC/DC, réarm. auto/man, 24-240VAC/DC
Relais de mesure/contrôle de U, décle.ret. 3L asym. min/max, absence/ordre des phases, 380-575VAC
Relais de mesure/contrôle de tension,décle.inst. 2 Mod. 3L, absence et ordre de Phase , 380V-600VAC
Relais de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 3L min/max, absence/ordre des phases, 208-240VAC
Relais de protection des pompes contre la marche a sec, 1L+3L 5-16A 380-415VAC
Relais de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 3L asym. absence/ordre des phases, 380-575VAC
Relais de protection pour BT G59/G99 ENA (Modular) 3L+N 230-400VAC, aux.100-400VAC et 110-250VDC
Relais de mesure/contrôle de tension,décle.inst. 2 Mod. 3L, absence et ordre de Phase , 100V-240VAC
Relais de mesure/contrôle de U, décle.ret. 3L+N asym. min/max, absence/ordre des phases, 380-575VAC
Relais de protection pour BT SHAMS/DEWA (Modular) 3L+N 230-400VAC, aux.100-400VAC et 110-250VDC
Relais de mesure/contrôle de tension,décle.ret. 3L, U min en AC,abs. et ordre de Phase , 600VAC
Relais de protection des pompes contre la marche a sec, 1L+3L, 5-16A 220-240VAC