HS1C2HV030D024

Relais à semi-conducteurs complet avec dissipateur, monophasé, 30A, 3...32VDC, bornes à visser
  • Type de produit: Solid state relays with heatsink, single-phase
  • Tension de commande [V]: 3...32VDC
  • Tension nominale de fonctionnement: 12…275
  • Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 30
  • Nombre de pôles: 1
  • Operating temperature max: +80
  • Specific let through energy I2t: 1.35
  • Type de bornes: Type de vis
Code de commande HS1C2HV030D024
Poids [g] 200
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 113X020X138
Volume [cm³] 311,88
Code à barres [EAN13] 8013975321317
Code HS 85364900