GLD0200T2C3UL

Switch disconnector for photovoltaic applications, direct operating and door-coupling version, 200A 1000V UL98B
  • Type de produit: Interrupteurs-sectionneurs
  • Nombre de pôles: 2
  • Type de tension d'utilisation: DC
  • Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 200
  • Type d'installation: Screw on plate or 35mm DIN rail
Code de commande GLD0200T2C3UL
Poids [g] 1340
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 160X168X105
Volume [cm³] 2822,4
Code à barres [EAN13] 8013975320662
Code HS 85365080