LTN70P100T
- Type de produit: Colonnes lumineuses
- Diamètre [mm-inch].: 70 / 2.75
- Type: Modulaire
- Composants: Tubes d'extension
- Série: LTN
- Matériau de base pour la fixation: Métal
Code de commande | LTN70P100T |
---|---|
Poids [g] | 37 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 070X065X110 |
Volume [cm³] | 100,1 |
Code à barres [EAN13] | 8013975294383 |
Code HS | 85318040 |