HR402CA110

мини. реле, 110/120VAC, 5A, 2C/O контакт. монтаж на розетка HR5XS2…
  • Тип продукта: Миниатюрные реле
  • Тип контактов: 2 переключающих контакта
  • Напряжение управления реле: 230VAC
  • IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 5
  • Светодиодный индикатор состояния: Нет
  • Механический привод: Нет
Код заказа HR402CA110
Вес [г] 20
Количество в упаковке 20
Кратное количество коробок в заказе 20
Размеры упаковки [мм]
Объем [cm³] 20,118
Штрих-код [EAN13] 8013975318768
Код ТНВД 85364900