GLX61

монт. на дверь ручка для GL0160...GL0315. винт. крепл.. 125мм. рычаг длин. пистол. ручка - разблокируемая (REQ. UL508A). красн./желт.. □10мм.. IP66, IP69K и NEMA 4X
  • Тип продукта: Аксессуары
  • Тип установки: Screw, pistol grip, defeatable
  • Тип аксессуаров: Дверные ручки, запираемые на замок. Красный/желтый.
  • Аксессуары для: GL0100…GL0315, GLC0100…GLC0315
Код заказа GLX61
Вес [г] 220
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 240X200X035
Объем [cm³] 1680
Штрих-код [EAN13] 8013975228685
Код ТНВД 85365080