GAX66NB

ручка с блок. двери. для GA030A, GA063A...GA160A и GAX6001. для GE0160P/T4P...GE0250/T4. для GMF...030...GMF J200. винт. крепл.. 65mm/2.56” с рычагом - разблок (по UL508A). Черная. IP66, IP69K, NEMA 4X
  • Тип продукта: Аксессуары
  • Тип установки: Screw, pistol grip, defeatable
  • Тип аксессуаров: Дверные ручки, запираемые на замок. Черный.
  • Аксессуары для: GA030A…, GA063A… GA160A…, GAX6001, GE0160…GE0250, GE0160T4…GE0250T4, GMF…030…GMFJ200
Код заказа GAX66NB
Вес [г] 205.61
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 195X155X040
Объем [cm³] 1209
Штрих-код [EAN13] 8013975230992
Код ТНВД 85365080