GLX420315
- Тип продукта: Аксессуары
- Количество полюсов: 1
- Тип рабочего напряжения: AC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 315
- Тип аксессуаров: Дополнение к четвертому полюсу
- Аксессуары для: GL0160…GL0315
Код заказа | GLX420315 |
---|---|
Вес [г] | 401.1 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 164X080X042 |
Объем [cm³] | 551,04 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975228555 |
Код ТНВД | 85365080 |