GLX420630

четверт. пол. доп., одновр. закр. с пол. выкл., IEC/EN. для GL0630C1 версий
  • Тип продукта: Аксессуары
  • Количество полюсов: 1
  • Тип рабочего напряжения: AC
  • IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 630
  • Тип аксессуаров: Дополнение к четвертому полюсу
  • Аксессуары для: GL0630C1
Код заказа GLX420630
Вес [г] 902
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 264X087X059
Объем [cm³] 1355
Штрих-код [EAN13] 8013975245613
Код ТНВД 85365080