GLX420200UL

четверт. пол. доп., одновр. закр. с пол. выкл., UL98. для GL0200C1UL версий
  • Тип продукта: Аксессуары
  • Количество полюсов: 1
  • Тип рабочего напряжения: AC
  • IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 200
  • Стандарт UL: UL98
  • Тип аксессуаров: Дополнение к четвертому полюсу
  • Аксессуары для: GL0200C1UL
Код заказа GLX420200UL
Вес [г] 413.1
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 164X080X042
Объем [cm³] 551,04
Штрих-код [EAN13] 8013975228562
Код ТНВД 85365080