GL0200C1UL
- Тип продукта: Выключатели-разъединители
- Количество полюсов: 3
- Тип рабочего напряжения: AC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 200
- Стандарт UL: UL98
- Тип установки: Screw on plate or 35mm DIN rail
Код заказа | GL0200C1UL |
---|---|
Вес [г] | 1900 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 245X168X105 |
Объем [cm³] | 4321,8 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975228647 |
Код ТНВД | 85365080 |