GL0400C1UL

3-пол. рубильник 400А, UL98
  • Тип продукта: Выключатели-разъединители
  • Количество полюсов: 3
  • Тип рабочего напряжения: AC
  • IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 400
  • Стандарт UL: UL98
  • Тип установки: Screw on plate
Код заказа GL0400C1UL
Вес [г] 3777
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 261X269X115
Объем [cm³] 8074
Штрих-код [EAN13] 8013975245576
Код ТНВД 85365080