GAX42100A
- Тип продукта: Аксессуары
- Количество полюсов: 1
- Тип рабочего напряжения: AC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 100
- Тип аксессуаров: Дополнение к четвертому полюсу
- Аксессуары для: GA100A
Код заказа | GAX42100A |
---|---|
Вес [г] | 126 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 120X045X060 |
Объем [cm³] | 324 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975177792 |
Код ТНВД | 85365080 |