GL0315C1
- Тип продукта: Выключатели-разъединители
- Количество полюсов: 3
- Тип рабочего напряжения: AC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 315
- Тип установки: Screw on plate or 35mm DIN rail
Код заказа | GL0315C1 |
---|---|
Вес [г] | 1740 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 160X168X105 |
Объем [cm³] | 2822,4 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975228630 |
Код ТНВД | 85365080 |