GA016A
- Тип продукта: Выключатели-разъединители
- Количество полюсов: 3
- Тип рабочего напряжения: AC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 16
- Стандарт UL: UL60947-4-1
- Тип установки: Screw on plate or 35mm DIN rail
Код заказа | GA016A |
---|---|
Вес [г] | 146 |
Количество в упаковке | 5 |
Кратное количество коробок в заказе | 5 |
Размеры упаковки [мм] | 083X040X080 |
Объем [cm³] | 265,6 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975177570 |
Код ТНВД | 85365080 |