GAX42040A
- Тип продукта: Аксессуары
- Количество полюсов: 1
- Тип рабочего напряжения: AC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 40
- Стандарт UL: UL60947-4-1
- Тип аксессуаров: Дополнение к четвертому полюсу
- Аксессуары для: GA016A…GA040A
Код заказа | GAX42040A |
---|---|
Вес [г] | 45 |
Количество в упаковке | 5 |
Кратное количество коробок в заказе | 5 |
Размеры упаковки [мм] | 067X022X094 |
Объем [cm³] | 138,556 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975177761 |
Код ТНВД | 85365080 |