GAX42040C
- Тип продукта: Аксессуары
- Количество полюсов: 1
- Тип рабочего напряжения: AC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 40
- Тип аксессуаров: Дополнение к четвертому полюсу
- Аксессуары для: GA016C…GA040C
Код заказа | GAX42040C |
---|---|
Вес [г] | 46 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 067X022X094 |
Объем [cm³] | 138,556 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975177846 |
Код ТНВД | 85365080 |