GD025AT2
- Тип продукта: Выключатели-разъединители
- Количество полюсов: 2
- Тип рабочего напряжения: DC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 25
- Тип установки: Screw on plate or 35mm DIN rail
Код заказа | GD025AT2 |
---|---|
Вес [г] | 160 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 084X060X075 |
Объем [cm³] | 378 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975216781 |
Код ТНВД | 85365080 |