GL0630C1
- Тип продукта: Выключатели-разъединители
- Количество полюсов: 3
- Тип рабочего напряжения: AC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 630
- Тип установки: Screw on plate
Код заказа | GL0630C1 |
---|---|
Вес [г] | 3769.4 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 261X269X115 |
Объем [cm³] | 8074,035 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975245569 |
Код ТНВД | 85365080 |