GLX420315

четверт. пол. доп., одновр. закр. с пол. выкл., IEC/EN. для GL0160C1...GL0315C1 версий
  • Тип продукта: Аксессуары
  • Количество полюсов: 1
  • Тип рабочего напряжения: AC
  • IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 315
  • Тип аксессуаров: Дополнение к четвертому полюсу
  • Аксессуары для: GL0160…GL0315
Код заказа GLX420315
Вес [г] 401.1
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 164X080X042
Объем [cm³] 551,04
Штрих-код [EAN13] 8013975228555
Код ТНВД 85365080